Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2453 € - 0,5152 € | 1680 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5222 € - 1,1208 € | 2080 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 1,7217 € - 3,6156 € | 10 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,0354 € - 0,0714 € | 3500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,0198 € - 3,6858 € | 2930 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8274 € - 1,9131 € | 120 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,4358 € | 400 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1378 € - 0,2895 € | 7000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7522 € - 1,5796 € | 1750 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,1333 € | 6000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,1708 € | 2250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1758 € | 7500 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1894 € - 0,4358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4582 € - 1,056 € | 200 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,4358 € | 2700 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1428 € | 9500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1296 € - 0,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5766 € - 1,211 € | 1750 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1274 € - 0,2685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,305 € - 0,6435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm