Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,4866 € - 1,0758 € 3018 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,693 € - 1,356 € 357 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Weiß
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6311 € - 0,6311 € 290 Auf Lager
30.0 mm
1.5 mm
Weiß
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1923 € - 0,1923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Weiß
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,5795 € - 6,466 € 50 Auf Lager
50.0 mm
2.0 mm
Grau
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,0737 € - 6,2883 € 63 Auf Lager
80.0 mm
3.0 mm
Grau
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,2351 € - 0,4306 € 5299 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Weiß
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1449 € - 0,2652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.5 mm
Weiß
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1544 € - 0,2857 € 5998 Auf Lager
10.0 mm
1.5 mm
Grau
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0522 € - 0,1099 € 1200 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
Schwarz
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3048 € - 0,6401 € 1500 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,4183 € - 0,6821 € 2117 Auf Lager
10.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1156 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
1.0 mm
Weiß
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,693 € - 1,356 € 447 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6069 € - 2,0778 € 303 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2406 € - 0,4388 € 3507 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Schwarz
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2802 € - 0,5112 € 2311 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Weiß
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5276 € - 1,8181 € 250 Auf Lager
34.0 mm
1.5 mm
Schwarz
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3239 € - 0,5276 € 3809 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Grau
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1674 € - 2,5563 € 632 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181911

Preisbereich
1,0758 € - 0,4866 €

Lagerbestände
3018 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß PE

10181942

Preisbereich
1,356 € - 0,693 €

Lagerbestände
357 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Weiß PE

10182475

Preisbereich
0,6311 € - 0,6311 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Weiß PE

10182031

Preisbereich
0,1923 € - 0,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grau PE

10182383

Preisbereich
6,466 € - 4,5795 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grau PE

10182437

Preisbereich
6,2883 € - 4,0737 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Weiß PE

10181539

Preisbereich
0,4306 € - 0,2351 €

Lagerbestände
5299 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Weiß PE

10181447

Preisbereich
0,2652 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grau PE

10181485

Preisbereich
0,2857 € - 0,1544 €

Lagerbestände
5998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 0.8 mm Schwarz PE

10078037

Preisbereich
0,1099 € - 0,0522 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechteckig Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10078198

Preisbereich
0,6401 € - 0,3048 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181669

Preisbereich
0,6821 € - 0,4183 €

Lagerbestände
2117 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 3.5 mm 1.0 mm Weiß PE

10230077

Preisbereich
0,1156 € - 0,1156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau PE

10181959

Preisbereich
1,356 € - 0,693 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz PE

10182055

Preisbereich
2,0778 € - 0,6069 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Schwarz PE

10181638

Preisbereich
0,4388 € - 0,2406 €

Lagerbestände
3507 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Weiß PE

10181706

Preisbereich
0,5112 € - 0,2802 €

Lagerbestände
2311 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Schwarz PE

10181997

Preisbereich
1,8181 € - 0,5276 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grau PE

10181713

Preisbereich
0,5276 € - 0,3239 €

Lagerbestände
3809 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10182154

Preisbereich
2,5563 € - 1,1674 €

Lagerbestände
632 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm