Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
350 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
1,3909 € - 3,4801 € 210 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,3909 € - 3,4655 € 300 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Schwarz
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,4262 € - 0,4856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Grün
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5363 € - 0,8219 € 600 Auf Lager
25.0 mm
3.0 mm
Schwarz
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
0,5098 € - 1,0355 € 450 Auf Lager
38.1 mm
2.0 mm
Schwarz
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,3203 € - 1,2678 € 4725 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5446 € - 1,1993 € 650 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2241 € - 0,8074 € 60 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1065 € - 0,2103 € 1942 Auf Lager
10.0 mm
1.0 mm
Weiß
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4146 € - 0,8707 € 150 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,4847 € - 1,3076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 mm
Grau
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,0603 € - 2,2266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
1.0 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3099 € - 0,5845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Silbern
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1736 € - 0,3645 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1769 € - 0,3231 € 2448 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Weiß
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1179 € - 0,2312 € 1766 Auf Lager
16.0 mm
1.5 mm
Schwarz
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9856 € - 2,0699 € 850 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5107 € - 1,0726 € 120 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1065 € - 0,2103 € 8752 Auf Lager
10.0 mm
1.0 mm
Schwarz
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,317 € - 0,6658 € 420 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz PE

10246696

Preisbereich
3,4801 € - 1,3909 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10246689

Preisbereich
3,4655 € - 1,3909 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grün LDPE - PIR

10081365

Preisbereich
0,4856 € - 0,4262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Schwarz LDPE

10092378

Preisbereich
0,8219 € - 0,5363 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10093160

Preisbereich
1,0355 € - 0,5098 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10246634

Preisbereich
1,2678 € - 0,3203 €

Lagerbestände
4725 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10081020

Preisbereich
1,1993 € - 0,5446 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10377130

Preisbereich
0,8074 € - 0,2241 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Weiß PE

10181270

Preisbereich
0,2103 € - 0,1065 €

Lagerbestände
1942 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Schwarz PE

10377116

Preisbereich
0,8707 € - 0,4146 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10080979

Preisbereich
1,3076 € - 0,4847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Schwarz PE

10377154

Preisbereich
2,2266 € - 1,0603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Silbern LDPE - PIR

10144121

Preisbereich
0,5845 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz PE

10377062

Preisbereich
0,3645 € - 0,1736 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Weiß PE

10181331

Preisbereich
0,3231 € - 0,1769 €

Lagerbestände
2448 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10181379

Preisbereich
0,2312 € - 0,1179 €

Lagerbestände
1766 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10377147

Preisbereich
2,0699 € - 0,9856 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10377109

Preisbereich
1,0726 € - 0,5107 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10181294

Preisbereich
0,2103 € - 0,1065 €

Lagerbestände
8752 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz PE

10377093

Preisbereich
0,6658 € - 0,317 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm