Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
350 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,8357 € - 2,4752 € 190 Auf Lager
60.0 mm
2.0 mm
Weiß
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3524 € - 0,74 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Braun
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,5183 € - 2,2583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
2.0 mm
Schwarz
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,2075 € - 0,5089 € 100 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8357 € - 2,622 € 10 Auf Lager
60.0 mm
2.0 mm
Schwarz
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,8859 € - 1,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1071 € - 0,2477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1866 € - 0,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1.0 mm
Weiß
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4262 € - 0,4856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Blau
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3106 € - 0,5879 € 250 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4262 € - 0,4856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Gelb
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4986 € - 1,0472 € 500 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0843 € - 0,4739 € 1050 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Grau
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2047 € - 0,4739 € 4350 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Grau
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,0015 € - 2,3197 € 10 Auf Lager
60.0 mm
2.0 mm
Grau
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2507 € - 0,5792 € 1400 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3106 € - 0,5879 € 2000 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3524 € - 0,74 € 60 Auf Lager
25.4 mm
1.0 mm
Rot
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,7132 € - 0,8775 € 200 Auf Lager
25.0 mm
1.5 mm
Schwarz
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,3402 € - 0,8454 € 1000 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Weiß LDPE - PIR

10080276

Preisbereich
2,4752 € - 0,8357 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Braun LDPE - PIR

10081389

Preisbereich
0,74 € - 0,3524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

10093061

Preisbereich
2,2583 € - 1,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079386

Preisbereich
0,5089 € - 0,2075 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079423

Preisbereich
2,622 € - 0,8357 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079096

Preisbereich
1,0501 € - 0,8859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10079331

Preisbereich
0,2477 € - 0,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß LDPE - PIR

10080238

Preisbereich
0,4534 € - 0,1866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blau LDPE - PIR

10081372

Preisbereich
0,4856 € - 0,4262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10081006

Preisbereich
0,5879 € - 0,3106 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Gelb LDPE - PIR

10081341

Preisbereich
0,4856 € - 0,4262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10081037

Preisbereich
1,0472 € - 0,4986 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10080948

Preisbereich
0,4739 € - 0,0843 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10080665

Preisbereich
0,4739 € - 0,2047 €

Lagerbestände
4350 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10080702

Preisbereich
2,3197 € - 1,0015 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10080955

Preisbereich
0,5792 € - 0,2507 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10081013

Preisbereich
0,5879 € - 0,3106 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Rot LDPE - PIR

10081358

Preisbereich
0,74 € - 0,3524 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10093276

Preisbereich
0,8775 € - 0,7132 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz PE

10246658

Preisbereich
0,8454 € - 0,3402 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm