Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3245 € - 0,716 € | 31009 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,872 € - 2,5491 € | 945 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,6665 € - 6,5888 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3301 € - 0,5376 € | 2009 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4373 € - 0,9625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4213 € - 0,4213 € | 400 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,1511 € - 6,4077 € | 100 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,8079 € - 2,368 € | 434 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,216 € - 4,7222 € | 16850 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,574 € - 4,7779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,3677 € - 0,5975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0127 € - 2,5631 € | 227 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7677 € - 0,7677 € | 1232 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,956 € - 6,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,5149 € - 0,5149 € | 268 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0656 € - 2,7024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,5553 € - 0,5553 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1645 € - 4,5132 € | 610 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,872 € - 2,5491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0656 € - 2,7024 € | 73 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1