Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,9459 € - 1,9865 € 480 Auf Lager
90.0 mm
2.0 mm
Schwarz
90.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,596 € - 1,2516 € 4750 Auf Lager
70.0 mm
1.0 mm
Schwarz
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,8546 € - 2,4922 € 391 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
1,1545 € - 2,9427 € 996 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
70.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,3943 € - 3,0621 € 138 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
70.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,4643 € - 4,4353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
1.5 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,3844 € - 0,6237 € 1920 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
6,3502 € - 7,8849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80 mm
1.5 mm
Schwarz
120.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,4502 € - 2,6611 € 4400 Auf Lager
100.0 mm
2.0 mm
Grau
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Load Bearing
0,082 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Schwarz
20.0 mm
ABS
1.5 mm
Load Bearing
0,0855 € - 0,1331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
40.0 mm
ABS
1.5 mm
Load Bearing
0,13 € - 0,2022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
60.0 mm
ABS
1.5 mm
Load Bearing
0,4427 € - 0,6887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
80.0 mm
ABS
2.0 mm
Load Bearing
0,0941 € - 0,1465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Schwarz
40.0 mm
ABS
1.5 mm
Load Bearing
0,1852 € - 0,2881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
80.0 mm
ABS
2.0 mm
Load Bearing
0,1219 € - 0,1897 € 500 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
40.0 mm
ABS
1.2 mm
Load Bearing
0,0838 € - 0,1303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Schwarz
20.0 mm
ABS
1.2 mm
Load Bearing
0,1204 € - 0,1873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
50.0 mm
ABS
1.5 mm
Load Bearing
  • von 18
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10287378

Preisbereich
1,9865 € - 0,9459 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10287309

Preisbereich
1,2516 € - 0,596 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau PE

10327142

Preisbereich
2,4922 € - 0,8546 €

Lagerbestände
391 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10327166

Preisbereich
2,9427 € - 1,1545 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10182130

Preisbereich
3,0621 € - 1,3943 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz PE

10327197

Preisbereich
4,4353 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10327135

Preisbereich
0,6237 € - 0,3844 €

Lagerbestände
1920 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10364215

Preisbereich
7,8849 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10120668

Preisbereich
2,6611 € - 1,4502 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

20600075

Preisbereich
0,1276 € - 0,082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

20600105

Preisbereich
0,1331 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

20600129

Preisbereich
0,2022 € - 0,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

20600143

Preisbereich
0,6887 € - 0,4427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

20600082

Preisbereich
0,1465 € - 0,0941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

20600136

Preisbereich
0,2881 € - 0,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

20600099

Preisbereich
0,1897 € - 0,1219 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

20600068

Preisbereich
0,1303 € - 0,0838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Rechteckig Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

20600112

Preisbereich
0,1873 € - 0,1204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)