Menü Suche

Rechteckig Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

Diese rechteckigen Einsätze sind für gängige rechteckige Rohrgrößen konzipiert. Sie verleihen dem Rohr ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen das Rohrinnere vor Schmutz und anderen Verunreinigungen, während sie zudem Kratzer und Schäden an Oberflächen verhindern. Das gerippte Design erleichtert das Einstecken und bietet einen sicheren Halt. Schwarz und aus ABS-Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20600129

Hersteller-Artikelnummer:

20600129

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,2022 €
500 - 2499 0,1444 €
2500 + 0,13 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

10,11 €

50 x 0,2022 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 60.0 mm
B 20.0 mm
T1 1.5 mm
Typ 1
Hauptmaterial Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns