Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,1685 € | 1750 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,2026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2036 € - 0,4708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1708 € - 0,3932 € | 196 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0792 € - 0,4449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5454 € - 1,2602 € | 875 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1681 € - 0,3875 € | 150 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2036 € - 0,4995 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1859 € - 0,3932 € | 600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,8202 € - 2,5731 € | 10 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,5317 € - 1,1224 € | 200 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4552 € - 1,0535 € | 200 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2337 € - 0,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1051 € - 0,2431 € | 200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8202 € - 2,5731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1927 € - 0,4449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1681 € - 0,3875 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3991 € - 0,9186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2036 € - 0,4736 € | 13100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3882 € - 1,0535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.