Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1493 € - 0,1493 € | 1500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,2275 € - 27,9657 € | 1403 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,8333 € - 1,0062 € | 9510 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,3983 € - 0,8073 € | 9300 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9639 € - 2,0242 € | 200 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,67 € - 1,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,4096 € | 200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2493 € - 1,0794 € | 10000 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6073 € - 1,2754 € | 4750 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,3595 € - 2,855 € | 12830 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 1,1408 € - 2,6415 € | 3255 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6449 € - 1,3544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,9371 € - 8,6226 € | 50 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 10,4056 € - 11,8125 € | 80 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0846 € - 0,1778 € | 4200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2228 € - 0,468 € | 150 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,8321 € - 2,4391 € | 373 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,0656 € - 2,7024 € | 16806 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,8981 € - 2,6256 € | 9 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7442 € - 0,7442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1