Menü Suche

Stopfen für Ovalrohre

Auf Lager

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Chrom Seriennummer: SR5732, SR1557, SR1558

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 h Material L L1 h1 T1 Kaufen
0,2883 € - 0,5265 € 1510 Auf Lager
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,383 € - 0,6241 € 1322 Auf Lager
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0994 € - 0,0994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3974 € - 0,8766 € 820 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1642 € - 0,1642 € 300 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,185 € - 0,2568 € 4566 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8077 € - 1,5782 € 400 Auf Lager
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2884 € - 3,3746 € 10 Auf Lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1908 € - 0,264 € 4750 Auf Lager
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2123 € - 0,5995 € 4450 Auf Lager
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,185 € - 0,2568 € 2748 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2095 € - 1,9656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3974 € - 0,8766 € 18 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,185 € - 0,2568 € 34863 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,812 € - 2,1332 € 560 Auf Lager
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1048 € - 0,253 € 2400 Auf Lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,0827 € - 0,5513 € 4000 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2668 € - 0,4278 € 2900 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1879 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7417 € - 1,9404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • von 3
Oval Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Weiß PE

10216118

Preisbereich
0,5265 € - 0,2883 €

Lagerbestände
1510 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grau PE

10216156

Preisbereich
0,6241 € - 0,383 €

Lagerbestände
1322 Auf Lager
Merkmale
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grau PE

10216019

Preisbereich
0,0994 € - 0,0994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Weiß PE

10216194

Preisbereich
0,8766 € - 0,3974 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grau PE

10216231

Preisbereich
0,1642 € - 0,1642 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Weiß PE

10347904

Preisbereich
0,2568 € - 0,185 €

Lagerbestände
4566 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10347942

Preisbereich
1,5782 € - 0,8077 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289853

Preisbereich
3,3746 € - 1,2884 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Weiß PE

10215975

Preisbereich
0,264 € - 0,1908 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Schwarz PE

10257159

Preisbereich
0,5995 € - 0,2123 €

Lagerbestände
4450 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grau PE

10347911

Preisbereich
0,2568 € - 0,185 €

Lagerbestände
2748 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10347959

Preisbereich
1,9656 € - 1,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10216217

Preisbereich
0,8766 € - 0,3974 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10347928

Preisbereich
0,2568 € - 0,185 €

Lagerbestände
34863 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289815

Preisbereich
2,1332 € - 0,812 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Schwarz LDPE - PIR

10079768

Preisbereich
0,253 € - 0,1048 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10246771

Preisbereich
0,5513 € - 0,0827 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10254080

Preisbereich
0,4278 € - 0,2668 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258033

Preisbereich
0,4007 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Natur ABS

10289808

Preisbereich
1,9404 € - 0,7417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm