10347942
145602069903
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,5488 € |
| 250 - 999 | 1,018 € |
| 1000 + | 0,7927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 60.0 mm |
|---|---|
| L | 2.362 in |
| L1 | 1.181 in |
| L1 | 30.0 mm |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Hauptmaterial | Polyethylen mit geringer Dichte |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Matt |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.