Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
10,6891 € - 10,8613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
10,6891 € - 10,8613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
11,1196 € - 11,3061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
11,2487 € - 11,4065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
1,7691 € - 3,2963 € 4300 Auf Lager
M8
Nylon
1,6395 € - 1,8333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
11,2487 € - 11,4065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
11,1196 € - 11,3061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
2,2655 € - 2,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
1,4765 € - 3,6858 € 3 Auf Lager
M8
Nylon
10,5544 € - 10,7224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
26.0 mm
Nylon
10,8484 € - 11,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,4347 € - 3,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
10,8183 € - 10,9904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,8484 € - 11,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
3,8562 € - 3,8562 € 1 Auf Lager
50.0 mm
M8
2,5108 € - 2,7978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
PP
3,7734 € - 4,2182 € 12 Auf Lager
40.0 mm
M6
PP
4,8065 € - 5,3517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
PP
1,7273 € - 6,4356 € 350 Auf Lager
M8
Nylon
  • von 14
Handrad 45.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10364352

Preisbereich
10,8613 € - 10,6891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10364383

Preisbereich
10,8613 € - 10,6891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364420

Preisbereich
11,3061 € - 11,1196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10364451

Preisbereich
11,4065 € - 11,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad M8 50.0 mm 20.0 mm Schwarz Nylon

10257432

Preisbereich
3,2963 € - 1,7691 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271339

Preisbereich
1,8333 € - 1,6395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10364437

Preisbereich
11,4065 € - 11,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364390

Preisbereich
11,3061 € - 11,1196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271407

Preisbereich
2,4891 € - 2,2655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M8 40.0 mm 15.0 mm Schwarz Nylon

10280522

Preisbereich
3,6858 € - 1,4765 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad 45.0 mm Mit Gewinde M8 PA Orange

10633731

Preisbereich
10,7224 € - 10,5544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    26.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Orange

10639450

Preisbereich
11,0303 € - 10,8484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad M6 40.0 mm 20.0 mm Schwarz Nylon

10280423

Preisbereich
3,013 € - 1,4347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Preisbereich
10,9904 € - 10,8183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Female
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10640203

Preisbereich
11,0303 € - 10,8484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271483

Preisbereich
3,8562 € - 3,8562 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl PP

10275207

Preisbereich
2,7978 € - 2,5108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M6 Edelstahl PP

10275276

Preisbereich
4,2182 € - 3,7734 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl PP

10275313

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 60.0 mm 15.0 mm Schwarz Nylon

10280607

Preisbereich
6,4356 € - 1,7273 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon