Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
5,3786 € - 5,4209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
14.0 mm
PP
8,8002 € - 8,9409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
TPE
4,3806 € - 4,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
2,3936 € - 2,4218 € 127 Auf Lager
25.0 mm
M4
Mit Gewinde, mit Innengewinde
8.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
4,5341 € - 4,5899 € 30 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
35.0 mm
PP
5,7478 € - 5,7757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
7,9811 € - 8,0086 € 110 Auf Lager
63.0 mm
M12
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
9,124 € - 9,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
11.0 mm
TPE
12,1159 € - 12,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 17 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M5
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 10 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
6,7052 € - 6,7052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
14.0 mm
PP
6,4769 € - 6,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
14.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 20 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
3,7876 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
3,3792 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
12,4188 € - 12,6018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
TPE
3,1399 € - 3,1539 € 260 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
  • von 14
Handrad 50.0 mm Innengewinde M10 PP

10222683

Preisbereich
5,4209 € - 5,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223123

Preisbereich
8,9409 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222874

Preisbereich
4,3946 € - 4,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 25.0 mm Innengewinde M4 PP

10222577

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222911

Preisbereich
4,5062 € - 4,4783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222959

Preisbereich
4,5899 € - 4,5341 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10222997

Preisbereich
5,7757 € - 5,7478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 63.0 mm Threaded Male M12 PP Schwarz

10637661

Preisbereich
8,0086 € - 7,9811 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP;TPE Blau

10364987

Preisbereich
9,2507 € - 9,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 53.0 mm Innengewinde M10 PP Orange

10636121

Preisbereich
12,2945 € - 12,1159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222669

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M5 PP Schwarz

10364932

Preisbereich
3,2103 € - 3,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Metall
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222621

Preisbereich
4,2522 € - 4,224 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 50.0 mm Innengewinde M10 PP

10222676

Preisbereich
6,7052 € - 6,7052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 50.0 mm Innengewinde M10 PP

10222690

Preisbereich
6,5051 € - 6,4769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222638

Preisbereich
4,5062 € - 4,4783 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222652

Preisbereich
3,8298 € - 3,7876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222614

Preisbereich
3,3933 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Innengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10365014

Preisbereich
12,6018 € - 12,4188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222850

Preisbereich
3,1539 € - 3,1399 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde