Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,5375 € - 2,8193 € 45 Auf Lager
40.0 mm
M8
3,8739 € - 4,8495 € 140 Auf Lager
50.0 mm
M10
10,1726 € - 14,9648 € 25 Auf Lager
8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
32.0 mm
PA
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
38.0 mm
PA
2,6829 € - 2,981 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M6
3,4579 € - 3,8604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
2,97 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
PP
4,3473 € - 4,8352 € 10 Auf Lager
40.0 mm
M8
PP
4,5769 € - 5,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
PP
8,0204 € - 8,8956 € 3 Auf Lager
60.0 mm
M12
PP
3,6587 € - 4,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
PP
1,5044 € - 3,7443 € 100 Auf Lager
M8
Nylon
2,261 € - 2,8459 € 905 Auf Lager
M6
Phenolharz
3,9917 € - 5,4809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Phenolharz
6,1551 € - 8,7636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Phenolharz
2,4934 € - 5,2362 € 48735 Auf Lager
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
Nylon
7,0878 € - 7,8769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
PP
3,0991 € - 3,4434 € 6 Auf Lager
38.0 mm
M6
PP
4,1034 € - 4,5769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
PP
5,9471 € - 6,6029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
PP
  • von 14
Handrad M8 Galvanised Steel

10188439

Preisbereich
2,8193 € - 2,5375 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Galvanised Steel

10188545

Preisbereich
4,8495 € - 3,8739 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
3-Speichen-Steuerrad 137.0 mm (OD) 32.0 mm Schwarz

10213971

Preisbereich
14,9648 € - 10,1726 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Viersterngriff Innengewinde 308.0 mm 8 38.0 mm PA Schwarz

10214015


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271469

Preisbereich
2,981 € - 2,6829 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,8604 € - 3,4579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl PP

10275221

Preisbereich
3,3143 € - 2,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl PP

10275290

Preisbereich
4,8352 € - 4,3473 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl PP

10275399

Preisbereich
5,0934 € - 4,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M12 Edelstahl PP

10275504

Preisbereich
8,8956 € - 8,0204 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl 304 PP

10275573

Preisbereich
4,0604 € - 3,6587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 40.0 mm 25.0 mm Schwarz Nylon

10280539

Preisbereich
3,7443 € - 1,5044 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251959

Preisbereich
2,8459 € - 2,261 €

Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10251997

Preisbereich
5,4809 € - 3,9917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10252031

Preisbereich
8,7636 € - 6,1551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 50.0 mm M10 25.0 mm Stahl Nylon

10257395

Preisbereich
5,2362 € - 2,4934 €

Lagerbestände
48735 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad M10 Edelstahl PP

10275481

Preisbereich
7,8769 € - 7,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M6 Edelstahl 304 PP

10275559

Preisbereich
3,4434 € - 3,0991 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl 304 PP

10275597

Preisbereich
4,5769 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Edelstahl 304 PP

10275733

Preisbereich
6,6029 € - 5,9471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090