Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
8,917 € - 10,4475 € 110 Auf Lager
50.0 mm
M10
16,5725 € - 36,4877 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M12
1,465 € - 1,5335 € 100 Auf Lager
25.0 mm
M6
4,0405 € - 5,0336 € 130 Auf Lager
M10
Phenolharz
2,9585 € - 6,2129 € 540 Auf Lager
M6
Phenolharz
5,1637 € - 5,9827 € 240 Auf Lager
M10
Phenolharz
1,0034 € - 2,1071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
Nylon
1,367 € - 1,3894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
2,1209 € - 2,3695 € 335 Auf Lager
40.0 mm
M6
1,6089 € - 1,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
3,3934 € - 3,7884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
2,9146 € - 3,2525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
PP
4,2663 € - 4,745 € 170 Auf Lager
40.0 mm
M8
PP
4,4916 € - 4,9985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
PP
7,8708 € - 8,7297 € 3 Auf Lager
60.0 mm
M12
PP
3,5904 € - 3,9847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
PP
1,9548 € - 2,1415 € 1000 Auf Lager
M8
Nylon
1,6089 € - 1,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
2,6328 € - 2,9254 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M6
10,9122 € - 11,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
  • von 14
Handrad M10 Edelstahl 303

10188583

Preisbereich
10,4475 € - 8,917 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M12 Edelstahl 303

10188651

Preisbereich
36,4877 € - 16,5725 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Galvanised Steel

10188163

Preisbereich
1,5335 € - 1,465 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10251928

Preisbereich
5,0336 € - 4,0405 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251966

Preisbereich
6,2129 € - 2,9585 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10252000

Preisbereich
5,9827 € - 5,1637 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm Stahl Nylon

10257340

Preisbereich
2,1071 € - 1,0034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 30.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10257401

Preisbereich
1,3894 € - 1,367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271384

Preisbereich
2,3695 € - 2,1209 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Weicher Knopf M5 Stahl, verzinkt

10271322

Preisbereich
1,7991 € - 1,6089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,7884 € - 3,3934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl PP

10275221

Preisbereich
3,2525 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl PP

10275290

Preisbereich
4,745 € - 4,2663 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl PP

10275399

Preisbereich
4,9985 € - 4,4916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M12 Edelstahl PP

10275504

Preisbereich
8,7297 € - 7,8708 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl 304 PP

10275573

Preisbereich
3,9847 € - 3,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 50.0 mm 30.0 mm Schwarz Nylon

10257425

Preisbereich
2,1415 € - 1,9548 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Nylon
Weicher Knopf M5 Stahl, verzinkt

10271315

Preisbereich
1,7991 € - 1,6089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271469

Preisbereich
2,9254 € - 2,6328 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364413

Preisbereich
11,0952 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm