Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,1853 € - 4,2132 € 60 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
4,3806 € - 4,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
4,5341 € - 4,5899 € 30 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
35.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M5
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
7,2654 € - 7,2936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
19.0 mm
PP
3,9063 € - 3,9199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
12,2357 € - 12,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
3,3107 € - 3,8861 € 150 Auf Lager
25.0 mm
M6
3,3549 € - 3,9284 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M6
5,168 € - 12,3005 € 268 Auf Lager
40.0 mm
M8
8,5303 € - 9,7717 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
1,6269 € - 1,8726 € 4 Auf Lager
25.0 mm
M5
2,2513 € - 2,633 € 427 Auf Lager
32.0 mm
M6
3,9621 € - 4,7591 € 425 Auf Lager
32.0 mm
M8
7,026 € - 15,4644 € 175 Auf Lager
40.0 mm
M8
3,3107 € - 3,8861 € 775 Auf Lager
32.0 mm
M6
7,7582 € - 9,7295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
2,7993 € - 3,3651 € 1443 Auf Lager
25.0 mm
M5
3,5756 € - 4,1959 € 55 Auf Lager
32.0 mm
M6
  • von 14
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222836

Preisbereich
4,2132 € - 4,1853 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222874

Preisbereich
4,3946 € - 4,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222911

Preisbereich
4,5062 € - 4,4783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222959

Preisbereich
4,5899 € - 4,5341 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M5 PP Schwarz

10364932

Preisbereich
3,2103 € - 3,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Metall
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 63.0 mm Innengewinde M12 PP Schwarz

10364970

Preisbereich
7,2936 € - 7,2654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Metall
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10445587

Preisbereich
3,9199 € - 3,9063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223208

Preisbereich
12,4188 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad M6 Edelstahl 303

10188200

Preisbereich
3,8861 € - 3,3107 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl 303

10188330

Preisbereich
3,9284 € - 3,3549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl 303

10188460

Preisbereich
12,3005 € - 5,168 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Edelstahl 303

10188576

Preisbereich
9,7717 € - 8,5303 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M5 Galvanised Steel

10188156

Preisbereich
1,8726 € - 1,6269 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Galvanised Steel

10188262

Preisbereich
2,633 € - 2,2513 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl 303

10188361

Preisbereich
4,7591 € - 3,9621 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl 303

10188491

Preisbereich
15,4644 € - 7,026 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl 303

10188323

Preisbereich
3,8861 € - 3,3107 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 56.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10188071

Preisbereich
9,7295 € - 7,7582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    59.0 mm
Handrad M5 Edelstahl 303

10188231

Preisbereich
3,3651 € - 2,7993 €

Lagerbestände
1443 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl 303

10188354

Preisbereich
4,1959 € - 3,5756 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090