Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,4279 € - 2,8442 € 7 Auf Lager
32.0 mm
M6
10188668 24,8854 € - 29,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
13,9395 € - 17,4173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
16.0 mm
Female
30.0 mm
PA
9,2507 € - 11,588 € 220 Auf Lager
50.0 mm
M8
19,1907 € - 19,1907 € 40 Auf Lager
M8
11,3593 € - 14,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
10188194 3,0459 € - 3,5764 € 198 Auf Lager
25.0 mm
M6
9,767 € - 12,1697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
25,9046 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
4,0269 € - 4,4916 € 1 Auf Lager
28.0 mm
M6
PP
6,0556 € - 6,743 € 6 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
0,1091 € - 0,2291 € 1700 Auf Lager
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Stahl
8,4449 € - 10,549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
3,4527 € - 4,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
9,6259 € - 11,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
10,9567 € - 12,7567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
M10
Blindloch mit Gewinde
17.0 mm
TPE
35,9974 € - 44,9968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
13,0062 € - 15,7666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
2,3922 € - 5,8563 € 13150 Auf Lager
M6
Nylon
0,1425 € - 0,3116 € 1450 Auf Lager
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
  • von 12
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188255

Preisbereich
2,8442 € - 2,4279 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 99.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188668

Preisbereich
29,3012 € - 24,8854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    44.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Schwarz

10188767

Preisbereich
17,4173 € - 13,9395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188552

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm M8 Aluminium

10271681

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
Handrad 69.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188712

Preisbereich
14,1743 € - 11,3593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188194

Preisbereich
3,5764 € - 3,0459 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 61.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188705

Preisbereich
12,1697 € - 9,767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 Aluminium

10271759

Preisbereich
25,9046 € - 25,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad M6

10275184

Preisbereich
4,4916 € - 4,0269 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M8

10275382

Preisbereich
6,743 € - 6,0556 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 60.0 mm M6 6.0 mm Stahl Stahl

10144077

Preisbereich
0,2291 € - 0,1091 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 51.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188699

Preisbereich
10,549 € - 8,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188507

Preisbereich
4,2945 € - 3,4527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 70.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188095

Preisbereich
11,222 € - 9,6259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 66.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10188026

Preisbereich
12,7567 € - 10,9567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    38.5 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 129.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188682

Preisbereich
44,9968 € - 35,9974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    47.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 82.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188729

Preisbereich
15,7666 € - 13,0062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 Schwarz

10280676

Preisbereich
5,8563 € - 2,3922 €

Lagerbestände
13150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 60.0 mm PA Schwarz

10144084

Preisbereich
0,3116 € - 0,1425 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790