Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0355 € - 0,0415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 8160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | 6673 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | 38681 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 368900 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 43037 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 293000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,4628 € - 0,4869 € | 4598 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0191 € - 0,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0184 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.