Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,024 € - 0,028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0485 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Blau
0,024 € - 0,028 € 8705 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0774 € - 0,0905 € 3298 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Blau
22.0 kg
0,6209 € - 0,7434 € 4700 Auf Lager
160.0 mm
550.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0774 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Rot
0,0281 € - 0,0328 € 10336 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Silbern
0,0839 € - 0,098 € 98 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Silbern
0,0774 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Gelb
0,0259 € - 0,0304 € 46016 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0259 € - 0,0304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0774 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Grün
0,0259 € - 0,0304 € 46586 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Rot
0,0259 € - 0,0304 € 3775 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Gelb
0,0292 € - 0,0585 € 1242 Auf Lager
36.1 mm
150.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,145 € - 0,2914 € 11302 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0466 € - 0,0542 € 22225 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,2267 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0508 € - 0,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Silbern
0,2464 € - 0,2872 € 300 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Silbern
  • von 10
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244371

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Blau

10245033

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
8705 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blau

10245118

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
3298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Schwarz

10204054

Preisbereich
0,7434 € - 0,6209 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    160.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245132

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244487

Preisbereich
0,0328 € - 0,0281 €

Lagerbestände
10336 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245149

Preisbereich
0,098 € - 0,0839 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245156

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244456

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
46016 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244463

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0905 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244470

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
46586 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244494

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
3775 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Schwarz

10203996

Preisbereich
0,0585 € - 0,0292 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Schwarz

10204030

Preisbereich
0,2914 € - 0,145 €

Lagerbestände
11302 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244531

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
22225 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247464

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244562

Preisbereich
0,0597 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10247495

Preisbereich
0,2872 € - 0,2464 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6