Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 2462 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 8160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4628 € - 0,4869 € | 4598 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 55037 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 254000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | 1311 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6115 € - 0,7146 € | 1275 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10251645 | 1,3553 € - 1,574 € | 1400 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
| 0,0242 € - 0,0284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2583 € - 0,3229 € | 12112 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 61 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1315 € - 0,1434 € | 5096 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3858 € - 0,4485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 9559 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3287 € - 0,3858 € | 14372 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.