Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
171 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,4805 € - 0,5627 € 8773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,3579 € - 0,3886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
610.0 mm
Natur
80.0 kg
0,1048 € - 0,1225 € 3771 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Natur
55.0 kg
0,6115 € - 0,7146 € 1275 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,3579 € - 0,3886 € 15300 Auf Lager
185.0 mm
610.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,8761 € - 1,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225.0 mm
730.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,2771 € - 0,3008 € 58000 Auf Lager
133.0 mm
450.0 mm
Natur
80.0 kg
0,3663 € - 0,4262 € 1788 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Natur
114.0 kg
0,6561 € - 0,7661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
246.0 mm
812.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0096 € - 0,0112 € 1306600 Auf Lager
21.0 mm
96.0 mm
Natur
8.0 kg
0,6561 € - 0,7661 € 1311 Auf Lager
246.0 mm
812.0 mm
Natur
80.0 kg
1,138 € - 1,3303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
267.0 mm
880.0 mm
Natur
114.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
280.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1048 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0425 € - 0,0425 € 2053 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Natur
55.0 kg
0,2715 € - 0,2956 € 15028 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
40.0 kg
0,0376 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
180.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0364 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
280.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0789 € - 0,0923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
89.0 mm
310.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1629 € - 0,1894 € 3885 Auf Lager
130.0 mm
450.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 9
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Schwarz

10251584

Preisbereich
0,5627 € - 0,4805 €

Lagerbestände
8773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247310

Preisbereich
0,3886 € - 0,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    185.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247235

Preisbereich
0,1225 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3771 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Schwarz

10251607

Preisbereich
0,7146 € - 0,6115 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247532

Preisbereich
0,3886 € - 0,3579 €

Lagerbestände
15300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    185.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Schwarz

10251621

Preisbereich
1,0224 € - 0,8761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    730.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    225.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247297

Preisbereich
0,3008 € - 0,2771 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    133.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natur

10245231

Preisbereich
0,4262 € - 0,3663 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247570

Preisbereich
0,7661 € - 0,6561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    246.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244265

Preisbereich
0,0112 € - 0,0096 €

Lagerbestände
1306600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247358

Preisbereich
0,7661 € - 0,6561 €

Lagerbestände
1311 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    246.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natur

10245293

Preisbereich
1,3303 € - 1,138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    880.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    267.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247426

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247402

Preisbereich
0,1225 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247228

Preisbereich
0,0425 € - 0,0425 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278673

Preisbereich
0,2956 € - 0,2715 €

Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245002

Preisbereich
0,0441 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245095

Preisbereich
0,0831 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    81.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245163

Preisbereich
0,0923 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    310.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    89.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245200

Preisbereich
0,1894 € - 0,1629 €

Lagerbestände
3885 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    130.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2