Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0087 € - 0,0103 € | 69118 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0174 € - 0,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 1306600 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 1798 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | 15300 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10245255 | 0,5265 € - 0,6184 € | 7700 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
| 1,138 € - 1,3303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6923 € - 0,8079 € | 6300 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3663 € - 0,4262 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8761 € - 1,0224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 58000 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | 20 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 710331 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,099 € | 300 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | 6673 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0235 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | 37 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.