Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,231 € - 0,2697 € | 1773 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 14 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 27125 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 63416 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 7798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 817600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 6500 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blau
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 7405 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 26300 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 44305 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 1291 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 29191 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 3500 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 57086 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0334 € | 10336 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | 2598 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 7875 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0628 € | 100 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.