Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0245 € - 0,0287 € | 443067 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 19572 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 39 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 14512 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | 34881 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 1158083 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8121 € - 0,95 € | 259 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2738 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 240100 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 394 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | 30459 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 75200 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 100366 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4471 € - 0,5223 € | 1248 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,138 € - 1,3303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 600 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 11092 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.