Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 23266 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 300 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2738 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 39 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 14512 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 167000 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2606 € - 1,4765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10245026 | 0,0252 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,1008 € - 0,1179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 300 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | 19481 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 579400 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.