Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,091 € - 0,099 € | 300 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | 6673 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0398 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 5480 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 3900 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | 4380 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1643 € - 0,1783 € | 140785 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3287 € - 0,3858 € | 36767 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,5209 € | 16409 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9362 € - 2,0337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3858 € - 0,4485 € | 5753 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 463 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2298 € - 0,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,5209 € | 21611 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0284 € | 316808 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1154821 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg