Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4805 € - 0,5627 € | 8773 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 3771 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6115 € - 0,7146 € | 1275 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | 15300 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8761 € - 1,0224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 58000 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3663 € - 0,4262 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 1306600 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | 1311 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,138 € - 1,3303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | 2053 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1894 € | 3885 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.