Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0204 € - 0,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
120.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0156 € - 0,0182 € 301600 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
8.0 kg
0,5683 € - 0,6658 € 1491 Auf Lager
140.0 mm
480.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0242 € - 0,0284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
165.0 mm
Natur
8.0 kg
0,6923 € - 0,8079 € 6300 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Natur
114.0 kg
0,3928 € - 0,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
710.0 mm
Natur
80.0 kg
1,6437 € - 1,7412 € 20 Auf Lager
360.0 mm
1168.0 mm
Natur
80.0 kg
0,4471 € - 0,5223 € 1248 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
114.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 5953 Auf Lager
220.0 mm
710.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0156 € - 0,0182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
120.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0087 € - 0,0103 € 141043 Auf Lager
15.0 mm
75.0 mm
Natur
8.0 kg
0,1643 € - 0,1783 € 105606 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Natur
8.0 kg
0,305 € - 0,3594 € 8157 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,1824 € - 0,2145 € 1798 Auf Lager
99.0 mm
340.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0087 € - 0,0103 € 69118 Auf Lager
15.0 mm
75.0 mm
Schwarz
8.0 kg
10251645 1,3553 € - 1,574 € 1400 Auf Lager
317.0 mm
1030.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Schwarz
8.0 kg
10245255 0,5265 € - 0,6184 € 7700 Auf Lager
140.0 mm
480.0 mm
Natur
114.0 kg
0,3904 € - 0,4358 € 20107 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
8.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244883

Preisbereich
0,024 € - 0,0204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244333

Preisbereich
0,0182 € - 0,0156 €

Lagerbestände
301600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Schwarz

10251591

Preisbereich
0,6658 € - 0,5683 €

Lagerbestände
1491 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    480.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    140.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244357

Preisbereich
0,0284 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natur

10245279

Preisbereich
0,8079 € - 0,6923 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247334

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    710.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    220.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247372

Preisbereich
1,7412 € - 1,6437 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1168.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    360.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natur

10245248

Preisbereich
0,5223 € - 0,4471 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247556

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
5953 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    710.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    220.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244845

Preisbereich
0,0182 € - 0,0156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244258

Preisbereich
0,0103 € - 0,0087 €

Lagerbestände
141043 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    15.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247433

Preisbereich
0,1783 € - 0,1643 €

Lagerbestände
105606 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    88.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244340

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Schwarz

10251560

Preisbereich
0,3594 € - 0,305 €

Lagerbestände
8157 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247273

Preisbereich
0,2145 € - 0,1824 €

Lagerbestände
1798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    99.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244814

Preisbereich
0,0103 € - 0,0087 €

Lagerbestände
69118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    15.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Schwarz

10251645

Preisbereich
1,574 € - 1,3553 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244852

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natur

10245255

Preisbereich
0,6184 € - 0,5265 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    480.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    140.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278611

Preisbereich
0,4358 € - 0,3904 €

Lagerbestände
20107 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2