Menü Suche

Stabile Verschlussstopfen

Auf Lager

Stabile Verschlussstopfen passen zu mehreren gängigen Blechstärken und verfügen über eine Verriegelungsfunktion, die den Stopfen einrasten lässt und ihn nach Anbringung an seinem Platz hält.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Compatible Panel Thickness Range Kaufen
0,0598 € - 0,0739 € 995 Auf Lager
14.0 mm
0,1316 € - 0,1754 € In Produktion
22.0 mm
  • von 4
Schnappbefestigungsstopfen 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0875

Preisbereich
0,1178 € - 0,0884 €

Lagerbestände
14531 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1750

Preisbereich
0,197 € - 0,1595 €

Lagerbestände
2881 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1250

Preisbereich
0,1231 € - 0,0997 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1500

Preisbereich
0,1532 € - 0,1241 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1093

Preisbereich
0,1011 € - 0,0819 €

Lagerbestände
55951 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0687

Preisbereich
0,1072 € - 0,1072 €

Lagerbestände
55020 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0437W

Preisbereich
0,0684 € - 0,0512 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0625W

Preisbereich
0,0826 € - 0,0619 €

Lagerbestände
1993 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP1375W

Preisbereich
0,1532 € - 0,1241 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 10.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0343

Preisbereich
0,0658 € - 0,0544 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0750

Preisbereich
0,0955 € - 0,0836 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natur

62PP018BG14

Preisbereich
0,0612 € - 0,0458 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
Blechstopfen 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Schwarz

62PP025BM06B

Preisbereich
0,0615 € - 0,0461 €

Lagerbestände
10858 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.02 mm
Blechstopfen 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Natur

62PP050BG14

Preisbereich
0,0583 € - 0,0472 €

Lagerbestände
1339 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA Natur

62PP100BM11

Preisbereich
0,1116 € - 0,0904 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Weiß

62MP0312W

Preisbereich
0,0623 € - 0,0467 €

Lagerbestände
2195 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0562W

Preisbereich
0,0826 € - 0,0619 €

Lagerbestände
17739 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 28 mm 25.5 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP1000W

Preisbereich
0,0937 € - 0,0759 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0312

Preisbereich
0,0594 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1987 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 18.2 mm 15.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0625

Preisbereich
0,0787 € - 0,0591 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Schwarz

62PP015BG09B

Preisbereich
0,0603 € - 0,0453 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
Blechstopfen 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Natur

62PP025BM06

Preisbereich
0,0615 € - 0,0461 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.02 mm
Blechstopfen 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA Natur

62PP043BM17

Preisbereich
0,0579 € - 0,0469 €

Lagerbestände
3740 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.40 mm
Blechstopfen 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA Natur

62PP081BM11

Preisbereich
0,113 € - 0,0848 €

Lagerbestände
497 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0812W

Preisbereich
0,1185 € - 0,0888 €

Lagerbestände
807 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Schwarz

62MP4000

Preisbereich
1,5655 € - 1,268 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 11.9 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0375

Preisbereich
0,0602 € - 0,0526 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0875

Preisbereich
0,1124 € - 0,0984 €

Lagerbestände
2870 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Gewölbt
Blechstopfen 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natur

62PP018BM14

Preisbereich
0,0612 € - 0,0458 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
Blechstopfen 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Schwarz

62PP037BG31B

Preisbereich
0,0661 € - 0,0546 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA Natur

62PP056BM14

Preisbereich
0,0724 € - 0,0543 €

Lagerbestände
10988 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0562

Preisbereich
0,0789 € - 0,0591 €

Lagerbestände
13709 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0437

Preisbereich
0,0653 € - 0,049 €

Lagerbestände
45536 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1375

Preisbereich
0,1532 € - 0,1241 €

Lagerbestände
5396 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0625

Preisbereich
0,0789 € - 0,0591 €

Lagerbestände
36158 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0375W

Preisbereich
0,0623 € - 0,0467 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MP0250

Preisbereich
0,0594 € - 0,0444 €

Lagerbestände
28980 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0375

Preisbereich
0,0594 € - 0,0444 €

Lagerbestände
57959 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0812

Preisbereich
0,1133 € - 0,0851 €

Lagerbestände
28775 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MP0312

Preisbereich
0,0594 € - 0,0444 €

Lagerbestände
35500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Weiß

62MP0250W

Preisbereich
0,0623 € - 0,0467 €

Lagerbestände
885 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP0500W

Preisbereich
0,0715 € - 0,0537 €

Lagerbestände
8413 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 25.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Grau

62MP0875KOP

Preisbereich
0,239 € - 0,1782 €

Lagerbestände
10987 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 6.4 mm 4.7 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0187

Preisbereich
0,0594 € - 0,0444 €

Lagerbestände
4294 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 14.7 mm 12.7 mm 1.6 mm PA Schwarz

62MPS0500

Preisbereich
0,0686 € - 0,0515 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Natur

62PP015BG09

Preisbereich
0,0603 € - 0,0453 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
Blechstopfen 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Schwarz

62PP025BG06B

Preisbereich
0,0615 € - 0,0461 €

Lagerbestände
991 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.02 mm
Blechstopfen 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Natur

62PP037BM31

Preisbereich
0,0574 € - 0,0465 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 25 mm 20 mm 2 mm PA Natur

62PP078BG09

Preisbereich
0,1051 € - 0,0789 €

Lagerbestände
45446 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.58 mm
Blechstopfen 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP1000

Preisbereich
0,0937 € - 0,0759 €

Lagerbestände
2939 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

62MP0500

Preisbereich
0,0685 € - 0,0514 €

Lagerbestände
18334 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 70.5 mm 63.5 mm 6.4 mm PA Schwarz

62MP2500

Preisbereich
0,6067 € - 0,4914 €

Lagerbestände
373 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Blechstopfen 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Natur

62MP0750KOP

Preisbereich
0,2141 € - 0,1616 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Blindabdeckung
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA Natur

62PP012BG09XM21

Preisbereich
0,3993 € - 0,3426 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Verschraubbar
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Gewölbt
Schnappbefestigungsstopfen 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM12BM35

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2341 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß
Blechstopfen 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Weiß

62MP2000W

Preisbereich
0,197 € - 0,1595 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
Schnappbefestigungsstopfen 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM10BM35

Preisbereich
0,06 € - 0,0496 €

Lagerbestände
870 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß
Schnappbefestigungsstopfen 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA Natur

62PPM18BM40

Preisbereich
0,1359 € - 0,1019 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß
Blechstopfen 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA Natur

62PP012BG09

Preisbereich
0,0603 € - 0,0453 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Gesamthöhe
    1.02 mm
Schnappbefestigungsstopfen 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA Natur

62PPM06BM16

Preisbereich
0,0468 € - 0,0351 €

Lagerbestände
6689 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß
Schnappbefestigungsstopfen 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM14BM35

Preisbereich
0,0739 € - 0,0598 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß
Schnappbefestigungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Schwarz

62PPM22BM40B

Preisbereich
0,1754 € - 0,1316 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamide 66
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Kopfausführung
    Flachkopf, groß