Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1703 € - 0,19 € 148542 Auf Lager
Weiß
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
1,018 € - 1,018 € 4585 Auf Lager
Schwarz
PSU
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1464 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2534 € - 0,29 € 1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,176 € - 0,2013 € 55000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.1 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2309 € - 0,2647 € 35386 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 7602 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € 1088 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1216 € - 0,1436 € 875 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
10172537 0,1244 € - 0,1464 € 74017 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0894 € - 0,1192 € 26952 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1074 € - 0,1074 € 32971 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2182 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 7000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1115 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1216 € - 0,1436 € 46000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1244 € - 0,1464 € 39838 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0854 € - 0,114 € 10538 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1129 € - 0,1177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1115 € - 0,1312 € 392152 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
  • von 8
Expansionsniete 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10173299

Preisbereich
0,19 € - 0,1703 €

Lagerbestände
148542 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    12.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm PSU Schwarz

10173657

Preisbereich
1,018 € - 1,018 €

Lagerbestände
4585 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    7.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173909

Preisbereich
0,152 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.2 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173947

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174005

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
55000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173510

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
35386 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173985

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
7602 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173602

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
1088 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Schwarz

10172469

Preisbereich
0,1436 € - 0,1216 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.4 mm
  • Stiftlänge
    2.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6 Weiß

10172537

Preisbereich
0,1464 € - 0,1244 €

Lagerbestände
74017 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Stiftlänge
    5.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10172827

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
26952 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174098

Preisbereich
0,1074 € - 0,1074 €

Lagerbestände
32971 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173497

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174029

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172582

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    4.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172483

Preisbereich
0,1436 € - 0,1216 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    3.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Weiß

10172551

Preisbereich
0,1464 € - 0,1244 €

Lagerbestände
39838 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.2 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172780

Preisbereich
0,114 € - 0,0854 €

Lagerbestände
10538 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.5 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173886

Preisbereich
0,1177 € - 0,1129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.0 mm
  • Stiftlänge
    5.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6 Schwarz

10172667

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
392152 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Stiftlänge
    7.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm