Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173602
SRHR-4100
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3142 € |
| 5000 - 9999 | 0,2898 € |
| 10000 + | 0,2754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlänge | 0.394 in |
|---|---|
| Ankerlänge | 10.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.252 in |
| Kopfdurchmesser | 6.4 mm |
| Kopfhöhe | 0.063 in |
| Kopfhöhe | 1.6 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.142 - 0.165 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 3.6 - 4.2 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 7.5 - 8.5 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.295 - 0.335 in |
| Farbe | Hellbraun |
| Hauptmaterial | Nylon 4/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |