10174029
SRVO-3080B
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2013 € |
| 5000 - 9999 | 0,1844 € |
| 10000 + | 0,176 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlänge | 8.0 mm |
|---|---|
| Ankerlänge | 0.315 in |
| Kopfdurchmesser | 9.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.354 in |
| Kopfhöhe | 2.2 mm |
| Kopfhöhe | 0.087 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.122 - 0.126 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.217 - 0.256 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 5.5 - 6.5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Nylon 6/66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.