Menü Suche

Spreiznieten ‒ robust

Auf Lager

Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.

Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.

Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.

  • Material: Nylon 6/6
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farbe: Schwarz


Seriennummer: SR1912

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,5122 € - 0,5122 € 69759 Auf Lager
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,6624 € - 0,6624 € 46572 Auf Lager
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5767 € - 0,5767 € 20085 Auf Lager
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,4576 € - 0,4576 € 49615 Auf Lager
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5956 € - 0,5956 € 10785 Auf Lager
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
1,3206 € - 1,3206 € 11130 Auf Lager
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
10036273 0,1879 € - 0,2166 € 3882 Auf Lager
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5997 € - 0,5997 € 13243 Auf Lager
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,6427 € - 0,6427 € 50818 Auf Lager
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7532 € - 0,7532 € 7991 Auf Lager
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,1176 € - 0,1424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,1078 € - 0,1569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,7532 € - 0,7532 € 16462 Auf Lager
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,7532 € - 0,7532 € 6940 Auf Lager
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6227 € - 0,6227 € 41411 Auf Lager
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8838 € - 0,8838 € 11382 Auf Lager
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1236 € - 0,1695 € 3463 Auf Lager
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1678 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,1236 € - 0,1695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • von 2
Expansionsniete 1.5 mm 4.6 mm Nylon 6 Schwarz

10278734

Preisbereich
0,5122 € - 0,5122 €

Lagerbestände
69759 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5 - 5.0 mm
Expansionsniete 1.5 mm 7.6 mm Nylon 6 Schwarz

10278772

Preisbereich
0,6624 € - 0,6624 €

Lagerbestände
46572 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Schwarz

10278765

Preisbereich
0,5767 € - 0,5767 €

Lagerbestände
20085 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 mm
Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278819

Preisbereich
0,4576 € - 0,4576 €

Lagerbestände
49615 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8 - 8.0 mm
Expansionsniete 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278857

Preisbereich
0,5956 € - 0,5956 €

Lagerbestände
10785 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9 - 9.0 mm
Expansionsniete 29.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278895

Preisbereich
1,3206 € - 1,3206 €

Lagerbestände
11130 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    50.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    29.0 - 31.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.5 mm
Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036273

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
3882 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 8.3 mm
Expansionsniete 4.0 mm 7.6 mm Nylon 6 Schwarz

10278741

Preisbereich
0,5997 € - 0,5997 €

Lagerbestände
13243 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 mm
Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278826

Preisbereich
0,6427 € - 0,6427 €

Lagerbestände
50818 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8 - 8.0 mm
Expansionsniete 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6 Schwarz

10278864

Preisbereich
0,7532 € - 0,7532 €

Lagerbestände
7991 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    25.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.5 mm
Expansionsniete 1.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036242

Preisbereich
0,1424 € - 0,1176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.9 - 5.2 mm
Expansionsniete 4.1 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036280

Preisbereich
0,1569 € - 0,1078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.5 - 2.6 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Schwarz

10278758

Preisbereich
0,7532 € - 0,7532 €

Lagerbestände
16462 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 mm
Expansionsniete 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278796

Preisbereich
0,7532 € - 0,7532 €

Lagerbestände
6940 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    27.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7 - 7.0 mm
Expansionsniete 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278840

Preisbereich
0,6227 € - 0,6227 €

Lagerbestände
41411 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    29.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8 - 8.0 mm
Expansionsniete 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278888

Preisbereich
0,8838 € - 0,8838 €

Lagerbestände
11382 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    26.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10 - 10.0 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036266

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 7 mm
Expansionsniete 6.1 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036327

Preisbereich
0,1695 € - 0,1236 €

Lagerbestände
3463 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.1 - 6.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.3 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036259

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 7 mm
Expansionsniete 3.9 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036310

Preisbereich
0,1695 € - 0,1236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.3 mm