Menü Suche

Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

Press-Lock-Nieten können zum Verbinden mehrerer Bleche verwendet werden, indem die Niete in die Bohrung eingesetzt wird und Druck auf den Kopf ausgeübt wird. Gefertigt aus schwarzem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278826

Hersteller-Artikelnummer:

495210

50818 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,6427 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

642,70 €

1000 x 0,6427 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 22.0 mm
Kopfdurchmesser 15.0 mm
Kopfhöhe 2.6 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.0 - 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 8 - 8.0 mm
Nietenkopfform Flach
Nietentyp Spreizniete - robust
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns