Menü Suche

Expansionsniete 3.9 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

Robuste Mini-Schnappnieten sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine schnelle, werkzeuglose Montage erforderlich ist. Hergestellt aus hitzestabilisiertem Nylon für verbesserte Hitzebeständigkeit und ideal für den Einsatz in elektronischen und elektrischen Anwendungen. UL94 V2 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036310

Hersteller-Artikelnummer:

TRM-5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1695 €
5000 - 9999 0,1526 €
10000 - 19999 0,1373 €
20000 + 0,1236 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

169,50 €

1000 x 0,1695 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 9.4 mm
Kopfdurchmesser 5.5 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.9 - 4.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.1 - 3.3 mm
Nietenkopfform Flach
Nietentyp Robuste Spreizniete - mini
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns