Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0696 € - 0,0859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4308 € - 0,7011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0696 € - 0,0859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 8000 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0692 € - 0,0854 € | 880 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0689 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0704 € - 0,0869 € | 7990 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Typ 3
|
|||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 1500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0715 € - 0,0883 € | 149935 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,109 € - 0,1319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,114 € - 0,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,0881 € - 0,1323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,1172 € - 0,1448 € | 4000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,205 € - 0,2531 € | 487 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,123 € - 0,1519 € | 942 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1057 € - 0,1306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2484 € - 0,3067 € | 4986 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1148 € - 0,1417 € | 100 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 4001 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.