Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0715 € - 0,0883 € | 154935 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 1500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1229 € - 0,2252 € | 10100 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1534 € - 0,2801 € | 708 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2435 € - 0,3956 € | 6299 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1914 € - 0,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1534 € - 0,2801 € | 38 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1914 € - 0,3491 € | 3854 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1816 € - 0,3308 € | 69 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1229 € - 0,2252 € | 25218 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,183 € - 0,3337 € | 99 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2435 € - 0,3956 € | 240 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1957 € - 0,359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3139 € - 0,5083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4308 € - 0,7011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0848 € - 0,1047 € | 19195 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,1295 € | 993 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
| 0,1115 € - 0,1377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.079 - 1 in
2 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 - 0.138 in
19.1 - 3.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2484 € - 0,3067 € | 564 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.