Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1205 € - 0,1675 € | 8126 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,176 € | 33748 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,183 € - 0,3337 € | 3593 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2478 € - 0,4041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2027 € - 0,3703 € | 7368 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4928 € - 0,7744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
| 0,1999 € - 0,3646 € | 84185 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1844 € - 0,3379 € | 1207 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,176 € - 0,3196 € | 15609 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1205 € - 0,1675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1816 € - 0,3308 € | 16509 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,3463 € - 0,5618 € | 2217 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
| 0,3576 € - 0,5815 € | 2222 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,176 € | 7644 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1774 € - 0,3238 € | 487 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2435 € - 0,3956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1914 € - 0,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1914 € - 0,3491 € | 3854 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,0689 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.