Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,1016 € - 0,1423 € 2304 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
0,0495 € - 0,0579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,1101 € - 0,1542 € 1728 Auf Lager
Schwarz
PU
10.0 mm
0,0387 € - 0,0453 € 2053 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,0272 € - 0,0272 € 2774 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,1449 € - 0,1693 € 1008 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,3012 € - 0,3515 € 396 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,4499 € - 0,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Transparent
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,1149 € - 0,1608 € 4032 Auf Lager
Transparent
PU
7.5 mm
0,1203 € - 0,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
PU
12.7 mm
0,0741 € - 0,1037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,0428 € - 0,0502 € 6000 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0843 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1721 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,472 € - 0,472 € 2600 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0741 € - 0,1037 € 42200 Auf Lager
Schwarz
PU
9.5 mm
10,8701 € - 13,487 € 56 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11,1747 € - 13,487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Weiß
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,8508 € - 0,8508 € 1624 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,3389 € - 0,4744 € 3744 Auf Lager
Schwarz
PU
22.4 mm
  • von 11
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Grau PU

10247709

Preisbereich
0,1423 € - 0,1016 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm Filz

10255445

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Schwarz PU

10247693

Preisbereich
0,1542 € - 0,1101 €

Lagerbestände
1728 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 18.0 mm 18.0 mm Filz

10255711

Preisbereich
0,0453 € - 0,0387 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 26.0 mm 26.0 mm Filz

10255759

Preisbereich
0,0272 € - 0,0272 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 36.0 mm 36.0 mm Filz

10255797

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 60.0 mm 60.0 mm Filz

10255834

Preisbereich
0,3515 € - 0,3012 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer Flach 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Preisbereich
0,4499 € - 0,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    84
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Transparent
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 7.5 mm 3.5 mm Transparent PU

10247686

Preisbereich
0,1608 € - 0,1149 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm Grau PU

10247730

Preisbereich
0,1684 € - 0,1203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10164662

Preisbereich
0,1037 € - 0,0741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255728

Preisbereich
0,0502 € - 0,0428 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 28.0 mm 28.0 mm Filz

10255766

Preisbereich
0,0987 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255803

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 70.0 mm 70.0 mm Filz

10255841

Preisbereich
0,472 € - 0,472 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 9.5 mm 4.8 mm PU Schwarz

10164839

Preisbereich
0,1037 € - 0,0741 €

Lagerbestände
42200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Preisbereich
13,487 € - 10,8701 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Preisbereich
13,487 € - 11,1747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 100.0 mm 100.0 mm Filz

10255636

Preisbereich
0,8508 € - 0,8508 €

Lagerbestände
1624 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 22.3 mm 10.1 mm PU Schwarz

10316580

Preisbereich
0,4744 € - 0,3389 €

Lagerbestände
3744 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    10.1 mm