Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
10150344 0,2323 € - 0,3323 € 1979 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,144 € - 0,1601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
10381571 0,3258 € - 0,362 € 2900 Auf Lager
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,1818 € - 0,202 € 2000 Auf Lager
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
10150351 0,1489 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,1705 € - 0,1895 € 1970 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1307 € - 0,1453 € 997 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1681 € - 0,1868 € 797 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1818 € - 0,202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,214 € - 0,2435 € 1388 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,1992 € 46996 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2016 € - 0,224 € 1914 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2323 € - 0,3323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,1823 € - 0,2025 € 1981 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1801 € - 0,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,749 € - 0,8743 € 7386 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,1486 € - 0,1651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2675 € - 0,3801 € 3290 Auf Lager
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,1975 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1245 € - 0,1384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Preisbereich
0,3323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150375

Preisbereich
0,1601 € - 0,144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Preisbereich
0,362 € - 0,3258 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150412

Preisbereich
0,202 € - 0,1818 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Preisbereich
0,1654 € - 0,1489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Preisbereich
0,1895 € - 0,1705 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Preisbereich
0,1453 € - 0,1307 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Preisbereich
0,1868 € - 0,1681 €

Lagerbestände
797 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Preisbereich
0,202 € - 0,1818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
1388 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
46996 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Preisbereich
0,224 € - 0,2016 €

Lagerbestände
1914 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Preisbereich
0,3323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Preisbereich
0,2025 € - 0,1823 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Preisbereich
0,2002 € - 0,1801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Preisbereich
0,8743 € - 0,749 €

Lagerbestände
7386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Preisbereich
0,1651 € - 0,1486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Preisbereich
0,3801 € - 0,2675 €

Lagerbestände
3290 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Preisbereich
0,2195 € - 0,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
  • Breite Unterteil
    17.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.3 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Preisbereich
0,1384 € - 0,1245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm