Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013298
LCBSB-10M-01A2
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1931 € |
| 5000 + | 0,1737 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material Unterteil | Kleber auf Kautschukbasis |
|---|---|
| Farbe | Natur |
| Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Selbstklebende Befestigung |
| Länge Unterteil | 17.8 mm |
| Länge Unterteil | 0.701 in |
| Breite Unterteil | 0.701 in |
| Breite Unterteil | 17.8 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 10.2 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.402 in |
| Abstandhalterlänge | 0.394 in |
| Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |