Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10150382
CBABS205A
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,3386 € |
| 10000 + | 0,2367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material Unterteil | Kleber auf Kautschukbasis |
|---|---|
| Farbe | Natur |
| Befestigungstyp Bohrung A | Snap Lock |
| Befestigungstyp Bohrung B | Selbstklebende Befestigung |
| Breite Unterteil | 0.551 in |
| Breite Unterteil | 14.0 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.11 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 2.8 mm |
| Abstandhalterlänge | 3.5 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.138 in |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |