Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,2596 € - 0,2955 € 17000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
10013410 0,2596 € - 0,2955 € 3501 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2338 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2338 € - 0,2668 € 968 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,0359 € - 2,6256 € 213 Auf Lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,1177 € - 0,1226 € 2000 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,218 € - 0,2482 € 7000 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1827 € - 0,203 € 850 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1797 € - 0,1996 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1827 € - 0,203 € 331 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2596 € - 0,2955 € 17000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1827 € - 0,203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,2338 € - 0,2668 € 10591 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2338 € - 0,2668 € 2996 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,218 € - 0,2482 € 5985 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,218 € - 0,2482 € 7000 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2054 € - 0,2283 € 914 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1461 € - 0,1624 € 3978 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1827 € - 0,203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1537 € - 0,1708 € 7000 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Preisbereich
0,2955 € - 0,2596 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Preisbereich
0,2955 € - 0,2596 €

Lagerbestände
3501 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Preisbereich
2,6256 € - 1,0359 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Preisbereich
0,1226 € - 0,1177 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Preisbereich
0,203 € - 0,1827 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Preisbereich
0,1996 € - 0,1797 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Preisbereich
0,203 € - 0,1827 €

Lagerbestände
331 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Preisbereich
0,2955 € - 0,2596 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Preisbereich
0,203 € - 0,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
10591 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
5985 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Preisbereich
0,2283 € - 0,2054 €

Lagerbestände
914 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Preisbereich
0,1624 € - 0,1461 €

Lagerbestände
3978 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Preisbereich
0,203 € - 0,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Preisbereich
0,1708 € - 0,1537 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm