Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013519
LCBSBM-9-01A2
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2668 € |
| 5000 - 9999 | 0,2467 € |
| 10000 + | 0,2338 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material Unterteil | Kleber auf Kautschukbasis |
|---|---|
| Farbe | Natur |
| Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Selbstklebende Befestigung |
| Länge Unterteil | 0.5 in |
| Länge Unterteil | 12.7 mm |
| Breite Unterteil | 12.7 mm |
| Breite Unterteil | 0.5 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 8.7 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.343 in |
| Abstandhalterlänge | 0.563 in |
| Abstandhalterlänge | 14.3 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |