Menü Suche

Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

Diese Leiterplattenhalterungen mit Klebesockel machen eine Montagebohrung im Gehäuse überflüssig. Dank der Abziehlasche am Klebepad und dem Push-in-Verschluss, der die Platte einrasten lässt, lassen sie sich schnell und einfach anbringen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10151945

Hersteller-Artikelnummer:

CBSBT-4-01A2-RT

12985 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2435 €
5000 - 9999 0,2252 €
10000 + 0,214 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

243,50 €

1000 x 0,2435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Kautschukbasis
Farbe Natur
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Selbstklebende Befestigung
Länge Unterteil 12.7 mm
Breite Unterteil 12.7 mm
Verschlusskopf Höhe A 2.0 mm
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns