Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1021 € - 0,1424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,11 € - 0,1535 € | 420 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1707 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1212 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1592 € - 0,2927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2381 € - 0,5868 € | 1622 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5165 € - 1,2683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1047 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1946 € - 0,1946 € | 500 Auf Lager |
M12
|
1.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,3659 € - 2,9987 € | 100 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,7073 € - 3,7447 € | 175 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,5969 € - 4,95 € | 250 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,8049 € - 2,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1037 € - 0,1037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5179 € | 1400 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3586 € - 0,5825 € | 800 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4304 € - 0,7016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,538 € - 1,1865 € | 310 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,8278 € - 2,4391 € | 1431 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.