Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6413 € - 1,8795 € | 80 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0295 € - 0,0295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1308 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1922 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1252 € - 0,198 € | 1216 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1779 € - 0,3256 € | 657 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2568 € - 0,4663 € | 800 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3529 € - 1,208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3371 € - 0,5466 € | 822 Auf Lager |
M8
|
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5581 € - 0,9067 € | 389 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4634 € - 0,7561 € | 236 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,4778 € - 2,31 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,0947 € - 3,3717 € | 75 Auf Lager |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 342 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1265 € - 0,1764 € | 950 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung