Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4333 € - 0,9584 € | 216 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3902 € - 0,5853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4677 € - 0,4677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0667 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,4132 € - 1,4132 € | 990 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1215 € - 0,1421 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1693 € - 0,2195 € | 4500 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5667 € - 0,5667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,561 € - 0,561 € | 1596 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,449 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4246 € - 0,4476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3429 € - 0,4003 € | 312 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2109 € - 0,2482 € | 1318 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3873 € - 0,4074 € | 489 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5308 € - 0,6198 € | 46 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1417 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4576 € - 0,5366 € | 475 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1311 € - 0,1535 € | 1970 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive