Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6056 € - 4,706 € | 17 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1028 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0939 € - 0,1099 € | 65 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0809 € - 0,0945 € | 249 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040034 | 0,0693 € - 0,0812 € | 149 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,1223 € - 0,143 € | 513 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2094 € - 0,2209 € | 2981 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,052 € - 0,0608 € | 967 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2137 € - 0,2238 € | 2498 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,0869 € | 34 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1063 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0419 € - 0,0486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0763 € - 0,0891 € | 5474 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0979 € - 0,1147 € | 93 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0743 € - 0,0869 € | 92 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0506 € | 11740 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 7978 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,243 € - 0,2701 € | 70 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1388 € - 0,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive