Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6056 € - 4,706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 6,0404 € - 7,5039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 6,0117 € - 8,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,083 € - 0,0969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 396 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,35 € - 0,4089 € | 1007 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2568 € - 0,3012 € | 2536 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2625 € - 0,307 € | 5766 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6657 € - 0,779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2338 € - 0,2754 € | 65 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2596 € - 0,3041 € | 200 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 378 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,069 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0704 € - 0,0869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0705 € - 0,0826 € | 2992 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0781 € - 0,0915 € | 145 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive